Publicar produtos
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel
Pendant lamp Rebel

    Pendant lamp Rebel

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal em duas cores: cromado e preto. Luminária de cúpula de vidro fosco. Elementos decorativos externos de vidro em cor esfumaçada e âmbar. Tendência — ilusão de ótica, efeito flutuante de elemento luminoso. Fonte de luz LED. Temperatura de cor é 3000K.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Rebel
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 500
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm 302
      Lampshade height, mm 292
      Lighting fixture height , mm 1542
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 302
      Lighting fixture depth, mm 302
      Lighting fixture diameter, mm 302
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Rebel
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRebel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1542
    • Largura (mm)302
    • Profundidade (mm)302
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa