Publicar produtos
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao
Wall lamp Bao

    Wall lamp Bao

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal, abajures — preto, dourado. Luminárias de cúpula são feitas de vidro branco fosco. Base G9. Lâmpadas não estão incluídas.
    Especificação
    • Title Wall lamp Bao
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 310
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Bao
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosBao
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps