Publicar produtos
Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis

    Wall lamp Mollis

    Traduzido por Google,
    Ferragens e abajures de metal, cor — preto. A forma original da lâmpada de cúpula com um contorno suave. As fontes de luz estão escondidas sob o difusor de acrílico.
    Especificação
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Mollis
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosMollis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)95
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps