Publicar produtos
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta
Wall lamp Notta

    Wall lamp Notta

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal em três tons: latão, preto fosco, branco fosco. Geometria original no design. Fluxo de luz bidirecional: para cima e para baixo. Dimensões compactas. Luz de fundo de destaque.
    Especificação
    • Title Wall lamp Notta
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 246
      Lighting fixture height , mm 246
      Lighting fixture width, mm 70
      Lighting fixture depth, mm 158
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD417WL-01BS


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Notta
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosNotta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)246
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa