Publicar produtos
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance

    Wall lamp Nuance

    Traduzido por Google,
    Acessórios - alumínio, cor - preto, preto + latão, branco + preto, branco + latão. Decoração funcional: uma haste de metal permite que a direção do elemento de luz seja desdobrada e ajustada. Fonte de luz LED, temperatura de cor - 3000K.
    Especificação
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Nuance
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosNuance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)66.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps