Publicar produtos
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
    Kohler

    Kernen™ by Studio McGee One-light sconce

    Traduzido por Google,

    Inspirando-se nos arquivos, a coleção de iluminação Kernen da Kohler x Studio McGee combina influências clássicas e modernas numa expressão atemporal para o lar. A combinação de detalhes texturizados de cunhagem e elegante vidro leitoso confere ao design um charme vintage atualizado. Meticulosa em todos os aspectos, a escala da coleção foi cuidadosamente aprimorada, alcançando um equilíbrio entre ser ousadamente impactante e praticamente funcional para uma coleção de proporções lindas.

    Características

    • Projetado em colaboração com Studio McGee
    • O abajur alto e cônico de vidro leitoso difunde perfeitamente a luz para adicionar um calor elegante ao seu ambiente
    • Requer lâmpada com base de candelabro (E12); Lâmpada B11 recomendada (vendida separadamente)
    • Adequado para locais úmidos, conforme UL 1598
    • Inclui hardware de instalação
    • Coordena com outros produtos da coleção Kernen

    Material

    • Construção premium em metal e vidro
    • Fabricado com materiais de qualidade e complementado com um meticuloso processo de acabamento
    • Acabamentos duráveis ​​projetados para durar e projetados para combinar com os acabamentos das torneiras KOHLER

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-32255-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de produtosKernen™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.74
    • Largura (polegadas)6.38
    • Profundidade (polegadas)5.11
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures