Publicar produtos
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes

    Wall lamp Puntes

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal, persianas — cromado e dourado. Elementos decorativos— cristal a granel de corte complexo. A altura dos modelos pendentes é ajustável pelo comprimento da corrente.
    Especificação
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Puntes
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPuntes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)153
    • Profundidade (mm)256
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.76
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa