Publicar produtos
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision

    Wall lamp Vision

    Traduzido por Google,
    Acessórios — alumínio, cor — ouro. Lâmpada de cúpula de vidro duplo: interna — fosca, externa — transparente. Estilo — neoclássico italiano. Formas icônicas dos anos 60 no design.
    Especificação
    • Title Wall lamp Vision
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 210
      Lighting fixture width, mm 227
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD411WL-01G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-lamp-Vision
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosVision
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)227
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.89
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps