Publicar produtos
Saniflow 2005 manual steel 220V
Saniflow 2005 manual steel 220V

    Saniflow 2005 manual steel 220V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: E05 e E05B Os secadores de mãos operados por botão Saniflow® com tampa de aço são os secadores de mãos de bico rotativo mais usados no mundo, independentemente do local a ser instalado. Estas máquinas também apresentam fácil manutenção, baixos níveis de ruído e alto nível de segurança do usuário. Juntamente com um design preciso dos componentes, os secadores SANIFLOW possuem o fluxo de ar mais potente do mundo, que, combinado com uma temperatura de secagem confortável, reduz ao mínimo os tempos de secagem. Disponível em 1,5 mm. tampa de aço grossa com acabamento branco ou preto é ideal para banheiros de tráfego intenso. Assim, são modelos comprovados de longa durabilidade e total confiabilidade, com características anti-vandalismo e projetados para serem instalados em alto tráfego de pessoas como aeroportos, grandes hotéis, centros esportivos, grandes áreas recreativas e grandes organizações oficiais, entre outros.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE05x_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de produtosSaniflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)276
    • Profundidade (mm)214
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia