Publicar produtos
Steel paper towel C/Z folds dispenser

Steel paper towel C/Z folds dispenser

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Referências: DT0106 Dispensador de toalhas de papel, projetado e fabricado pela Mediclinics, fabricado em aço 0,8 mm. grosso, acabamento em epóxi branco. Estes dispensadores foram concebidos para serem instalados em qualquer tipo de casa de banho pública. Modelos para uma utilização mais eficiente do papel e adequados para diferentes ambientes de casa de banho: ginásios, centros desportivos, hospitais e centros de saúde, hotéis e instalações de tipo semelhante; soluções mesmo para uso em diferentes lugares. Modelos adequados para toalhas de papel dobradas C/Z; nesta categoria estão disponíveis produtos que permitem quantidades que variam entre 400 e 600 toalhas. Todos os dispensadores em torre de papel Mediclinics são fornecidos com fechadura e chave especial para abertura e parafusos. Estes dispensadores são especialmente concebidos para que o papel possa ser facilmente substituído. Além disso, a maioria dos modelos desta marca inclui recursos antivandalismo e incorpora mecanismos para facilitar e otimizar o uso do papel.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDT0106
  • Familia de productoPaper Towel Dispensers
  • Grupo de produtosC/Z Folds Dispenser
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)133
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia