Publicar produtos
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão líquido montado na superfície vertical.
    Especificação
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC923
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de produtosManual
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)206
    • Largura (mm)121
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers