Publicar produtos
Steel paper towel C/Z folds dispenser
Steel paper towel C/Z folds dispenser

    Steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: DT2106 Dispensador de toalhas de papel, projetado e fabricado pela Mediclinics, fabricado em aço 0,8 mm. grosso, acabamento em epóxi branco. Estes modelos são adequados para toalhas de papel dobradas C/Z; nesta categoria estão disponíveis produtos que permitem quantidades que variam entre 400 e 600 toalhas. Eles são projetados para serem instalados em qualquer tipo de banheiro público. Modelos para uma utilização mais eficiente do papel e adequados para diferentes ambientes de casa de banho: ginásios, centros desportivos, hospitais e centros de saúde, hotéis e instalações de tipo semelhante; soluções mesmo para uso em diferentes lugares. Todos estes dispensadores em torre de papel são fornecidos com uma trava frontal para facilitar o acesso para reposição de papel e uma chave especial para abertura. Estes dispensadores são especialmente concebidos para que o papel possa ser facilmente substituído. Além disso, a maioria dos modelos desta marca inclui recursos antivandalismo e incorpora mecanismos para facilitar e otimizar o uso do papel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDT2106
    • Familia de productoPaper Towel Dispensers
    • Grupo de produtosC/Z Folds Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia