Publicar produtos
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: E05C e E05CS Os secadores de mãos manuais Saniflow® com tampa de aço inoxidável são os secadores de mãos de bico rotativo mais utilizados no mundo, independentemente do local a ser instalado. Estas máquinas também apresentam fácil manutenção, baixos níveis de ruído e alto nível de segurança do usuário. Juntamente com um design preciso dos componentes, os secadores SANIFLOW possuem o fluxo de ar mais potente do mundo, que, combinado com uma temperatura de secagem confortável, reduz ao mínimo os tempos de secagem. Disponível em 1,5 mm. A tampa grossa de aço inoxidável brilhante ou com acabamento acetinado é ideal para banheiros de tráfego intenso. Assim, são modelos comprovados de longa durabilidade e total confiabilidade, com características anti-vandalismo e projetados para serem instalados em alto tráfego de pessoas como aeroportos, grandes hotéis, centros esportivos, grandes áreas recreativas e grandes organizações oficiais, entre outros.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE05Cx_220V
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de produtosSaniflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)276
    • Profundidade (mm)214
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)4.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia