Publicar produtos
SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

SLIMdri™ Surface Mounted ADA Compliant Hand Dryer

Traduzido por Google,

Otimize espaço, consumo de energia e desempenho com o secador de mãos World Dryer SLIMdri®. Ele apresenta um design moderno e discreto com controles de aquecimento liga/desliga e voltagem universal — permitindo sua instalação em qualquer banheiro comercial e adaptação à voltagem do edifício. A operação sem contato e as superfícies tratadas proporcionam uma experiência higiênica e prática.

Conformidade:

Em conformidade com a ADA, cETLus, CE, IP23, Restaurante Ecológico, o produto não deve ser descartado como lixo comum, mas sim coletado para recuperação e reciclagem, 10 anos de garantia.

Características e benefícios do produto

  • Ambiente mais limpo: A tecnologia antimicrobiana protege as superfícies tratadas da secadora, inibindo o crescimento de bactérias, mofo e fungos que podem causar manchas, odores ou deterioração.
  • Tamanho compacto: O perfil fino otimiza o espaço dentro do banheiro.
  • Tensão universal: A tensão varia de 110 a 240 V para se adaptar a praticamente qualquer instalação.
  • Economia de energia: Utiliza até 80% menos energia do que os secadores de mãos convencionais.
  • Ativação sem contato: o sensor detecta o usuário para uma operação mais eficiente e higiênica.
  • Em conformidade com a ADA: A instalação do secador de mãos em superfície e o design compacto garantem a conformidade com as normas para passagens e caminhos.
Especificação
  • Keywords: world dryer slimdri, space saving dryer, dryer stainless steel, commercial restroom, Antimicrobial technology, Automatic Brushed Stainless Steel, Surface-Mounted ADA Hand Dryer, HEPA Filtered Hand Dryer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahand-dryer-world-dryer-slimdri
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de produtosSLIMdri™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-16
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States