Publicar produtos
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Traduzido por Google,
Número de peça: E85-UL Os secadores de mãos SANIFLOW® MANUAL são secadores de alta qualidade para serviços pesados com excelente desempenho e vida útil, fornecidos com uma garantia limitada de dez anos. Estas máquinas também apresentam fácil manutenção, baixos níveis de ruído e alto nível de segurança do usuário. Juntamente com um design preciso dos componentes, os secadores SANIFLOW possuem o fluxo de ar mais potente do mundo, que, combinado com uma temperatura de secagem confortável, reduz ao mínimo os tempos de secagem. Disponível em tampa de ferro fundido 1/4" com esmalte porcelanato é ideal para banheiros de tráfego intenso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE85_UL
  • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
  • Grupo de produtosSaniflow®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)255
  • Largura (mm)282
  • Profundidade (mm)215
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)11.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia