Publicar produtos
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Traduzido por Google,
    Números de peça: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL e E88O-UL Os secadores de mãos operados por botão de pressão SANIFLOW® são secadores de alta qualidade para serviço pesado com excelente desempenho e vida útil, fornecidos com uma garantia limitada de dez anos. Estas máquinas também apresentam fácil manutenção, baixos níveis de ruído e alto nível de segurança do usuário. Juntamente com um design preciso dos componentes, os secadores SANIFLOW possuem o fluxo de ar mais potente do mundo, que, combinado com uma temperatura de secagem confortável, reduz ao mínimo os tempos de secagem. Disponível em tampa de aço branco, preto, brilhante, acetinado ou dourado. Ideal para banheiros de tráfego intenso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE88x_UL
    • Familia de productoHigh traffic-High durability-Low noise
    • Grupo de produtosSaniflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)248
    • Largura (mm)278
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia