Publicar produtos
Speedflow Cast Iron UL

Speedflow Cast Iron UL

Traduzido por Google,
Números de peça: M06AF-UL A linha de secadores de mãos Speedflow® é categorizada dentro da linha de produtos eco-rápidos. Com uma potência total de 1150 W, consome em média 3,83 W por ciclo de secagem, o que permite uma economia de energia superior a 80% em relação aos secadores de mãos tradicionais. sobre a pegada de carbono a linha Speedflow consome em média 247 Kg de CO2, o que representa uma redução anual de 51% nas emissões. Motor de alta velocidade ajustável manualmente que permite controlar o ruído e a velocidade, o que permite que o secador de mãos se adapte a qualquer tipo de ambiente de banheiro. O elemento de aquecimento pode ser desligado por meio de um jumper colocado no controle eletrônico. Unidades compactas altamente duráveis com características anti-vandalismo está disponível em aço e em ferro fundido com tampa esmaltada branca. Baixa poluição sonora, com nível de ruído entre 64 e 74 dBA. Velocidade de saída de ar entre 56 e 110 mph, conseguindo um tempo de secagem rápido entre 10 e 12 segundos. Máxima segurança de secagem com desligamento automático após 60 segundos de uso contínuo. Em conclusão, Speedflow® é um secador de mãos ecoeficiente porque minimiza o consumo de energia e as emissões de CO2, sendo especialmente recomendado para casas de banho públicas com elevado tráfego de pessoas; e graças ao seu design e largura (ultrafino), está em conformidade com as normas ADA/USA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM06AF_UL
  • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
  • Grupo de produtosSpeedflow®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)273
  • Largura (mm)294
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)6.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia