Publicar produtos
Junior Plus automatic 220V

Junior Plus automatic 220V

Traduzido por Google,
Número de peça: M88APLUS Os secadores de mãos operados por sensor Mediclinics Juniorplus foram projetados para os ambientes de banheiro que exigem uma excelente relação custo-benefício. Equipado com uma tampa resistente a ABS de uma peça, foi projetado para banheiros médios/pequenos. Inclui um sistema de detecção electrónica que utiliza um feixe de infravermelhos, que é um mecanismo regulável que permite uma melhor adaptação a diferentes tipos de casas de banho. Esses secadores também se caracterizam por oferecer uma ótima relação entre desempenho e consumo; incorporando um motor de indução que permite manutenção gratuita. São ideais para serem instalados em casas de banho com um tráfego médio de pessoas como por exemplo restaurantes, teatros, escritórios, etc. Estes secadores também proporcionam a máxima segurança, com um corte térmico de segurança instalado no motor e outro no aquecimento do secador elemento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM88APLUS_220V
  • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • Grupo de produtosJunior Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)304
  • Largura (mm)253
  • Profundidade (mm)152
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia