Publicar produtos
Junior Plus MANUAL 220V

Junior Plus MANUAL 220V

Traduzido por Google,
Números de peça: Os secadores de mãos operados por botão M88PLUS Mediclinics Juniorplus foram projetados para os ambientes de banheiro que exigem uma excelente relação custo-benefício. Equipado com uma tampa resistente a ABS de peça única, com um design moderno. Eles são adequados para banheiros médios/pequenos. Eles incluem um temporizador eletrônico com um ciclo de 45 segundos que é ativado por meio de um botão. Esses secadores também se caracterizam por oferecer uma ótima relação entre desempenho e consumo; incorporando um motor de indução que permite manutenção gratuita. São ideais para serem instalados em casas de banho com um tráfego médio de pessoas como por exemplo restaurantes, teatros, escritórios, etc. Estes secadores também proporcionam a máxima segurança, com um corte térmico de segurança instalado no motor e outro no aquecimento do secador elemento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM88PLUS_220V
  • Familia de productoMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • Grupo de produtosJunior Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)304
  • Largura (mm)253
  • Profundidade (mm)153
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia