Publicar produtos
Open steel bin

Open steel bin

Traduzido por Google,
Referência: PP0279 Os modelos de lixeiras abertas da Mediclinics são projetados para banheiros de médio tráfego e têm capacidade de 25 L. São uma solução perfeita para academias, centros esportivos, hospitais, centros de saúde e instalações similares. As soluções desta categoria estão disponíveis em aço epóxi branco. Soluções de alta resistência para tráfego médio, com características antivandalismo; o corpo é feito de uma peça sólida e pode ser independente ou montado na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPP0279
  • Familia de productoWaste Receptacle
  • Grupo de produtosWaste Receptacle
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia