Publicar produtos
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer
U-Flow hand dryer

    U-Flow hand dryer

    Traduzido por Google,

    Referências: M23A, M23ACS, M23AB e M23ABT

    Secador de mãos automático fluxo em U com tampa em ABS, acabamento branco, acetinado, preto e todo preto.

    O seu design inovador e ergonómico em forma de U permite total liberdade de movimentos, tornando a secagem das mãos numa experiência única repleta de proteção e higiene.

    O U-Flow é um secador de mãos prático, rápido, energeticamente eficiente, amigo do ambiente, higiénico e elegante, adequado para instalações com tráfego intenso.

    Possui um par de sensores IR em ambos os lados da abertura em “U” para detecção instantânea de mãos.

    Incorpora um kit de montagem / desmontagem rápida da máquina (sistema plug-in) que permite instalar e desinstalar o secador de mãos de forma fácil, rápida e segura, tornando a manutenção muito mais eficiente e ao mesmo tempo reduzindo os seus custos.

    Incorpora um meio filtrante HEPA que filtra partículas sólidas em suspensão (pólen, ácaros, fumo de tabaco, etc.) melhorando significativamente a qualidade do ar.

    É entregue com um ionizador (tecnologia “Ion Hygienic”) que purifica o ar através de partículas com carga negativa (ânions), eliminando muitas das partículas e germes transportados pelo ar, tornando-o mais saudável e puro. Esses íons inibem a reprodução de microrganismos no produto ao longo de sua vida.

    Proteção antimicrobiana e antibacteriana Biocote® baseada na tecnologia de íons de prata. A Tecnologia Antimicrobiana BioCote reduz o crescimento de micróbios, como bactérias e mofo, em até 99,9%.

    Velocidade máxima do ar 350 km/h.

    Seca as mãos em apenas 8/10 segundos.

    Potência do motor ajustável, permitindo regular o consumo de energia elétrica entre 420 e 1100W.

    Temporizador de segurança de 30 segundos.

    O nível de ruído mais baixo da sua categoria. (72,5 dBA no modo Eco).

    De fácil manutenção, instala um tanque de água removível, para acumular líquido durante a secagem e, ao mesmo tempo, pode ser conectado diretamente ao esgoto principal do banheiro para eliminar as águas residuais da secagem das mãos.

    Possui esferas neutralizantes de odores para criar um ambiente limpo e agradável no banheiro. (Ref. RCFB001)

    Especificação
    • Unique ref.

      Product family: Green-Sustainable high traffic & speed hand dryers

      Product group: U-Flow

      Type: Object (single object)

      Date of publishing:

      Edition number: 1

      Height (mm): 557

      Width (mm): 344

      Depth (mm): 202

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauflow-hand-dryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)557
    • Largura (mm)344
    • Profundidade (mm)202
    Relacionado
    • Material principalABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia