Publicar produtos
C1 Cylindrical Security Portal
C1 Cylindrical Security Portal

    C1 Cylindrical Security Portal

    Traduzido por Google,

    O Portal de Segurança Cilíndrica C1 é uma forma compacta mas eficaz de proteger as suas áreas autorizadas. O portal de segurança funciona como um substituto para portas de alta segurança, uma vez dentro do portal o usuário deve passar por verificações ultrassônicas APD para ter acesso ao lado seguro. Os sensores ultrassônicos integrados garantem que apenas uma pessoa possa transitar pelo portal da armadilha ao mesmo tempo. O design cilíndrico permite que o portal de segurança seja instalado entre uma parede ocupando menos espaço em sua área segura.

    O Portal de Segurança C1 é aprovado para LPS 1175: Edição 8 A1(SR1), B3(SR2) e C5(SR3) e certificado pela Secured by Design.


    Este produto é fabricado na Itália pela Alluser Industrie Srl. Com mais de 40 anos de experiência em design e fabricação de Portal de Segurança, a Alluser desenvolveu a mais ampla gama de Portais de Segurança do mercado.


    Especificação
    • C1 Security Portal

      • Portal Diameter: 988mm
      • Internal Height:2048-2050mm
      • External Height: 
        • 2382mm S version
        • 2320mm R version 
      • Doorset: Sliding
      • Nr of doorwings: 2
      • Emergency Exit: Yes
      • Glazing:Clear curved laminated safety glass. Glass certification: Vandal Resistant Glass Vandal Resistant glass P2A-EN 356 (Optional Vandal/ Bullet Resistant available)
      • Finish: Powdercoated, Aluminium, Brushed Steel, Polished Steel
      • LPS 1175: Issue 8: A1(SR1), B3(SR2), C5(SR3)
      • Secured by Design: Yes



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC1
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2382
    • Largura (mm)988
    • Profundidade (mm)988
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Número OmniClass23-17 11 27 11
    • Título OmniclassTrap Doors