Publicar produtos
Compound sets vertical - 3 zones
Compound sets vertical - 3 zones

    Compound sets vertical - 3 zones

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Montagem vertical com 3 zonas MéO, com interior em madeira e exterior em alumínio.

    Possibilidade de conversão entre janela, janela francesa, basculante e giratória ou fixa.

    Dimensões personalizáveis para atender às restrições de fabricação.

    Abertura com puxador à sua escolha: Direita / Esquerda.

    Obturador de enrolar termobloco opcional (caixa de 195 ou 225 mm).

    Quebra total da ponte térmica entre as duas estruturas de madeira e alumínio.

    Moldura térmica integrada no caixilho, 5 juntas, vidros colados.

    Marcenaria patenteada.

    Especificação
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMeO-F-3vtx-vt-num2
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosWood & aluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France