Publicar produtos
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves
Entrance door BALADE range - Unequal leaves

    Entrance door BALADE range - Unequal leaves

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta de entrada com folhas desiguais gama BALADE, interior em madeira e exterior em alumínio.

    Possibilidade de conversão entre diferentes estilos.

    As dimensões podem ser personalizadas de acordo com as restrições de fabricação.

    Porta com escolha de puxador: Direita / Esquerda.

    Folha de madeira-alumínio de peça única, 89 mm de espessura.

    Fechadura de segurança com 5 pontos de travamento e dobradiças ajustáveis tridimensionais.

    Conceito patenteado.

    Especificação
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMeO-PE-BALADE-2vtt
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosWood & aluminium doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 15
    • Título OmniclassBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa