Publicar produtos
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O PHPS-E apresenta as mesmas palhetas de controle curvas aerodinamicamente usadas no PHPS-J. Ele mantém um padrão de ar apertado contra o teto em sistemas de controle constante ou variável. Com apenas 9" de altura, o PHPS-E requer espaço mínimo, mas oferece desempenho e flexibilidade máximos para aplicações internas ou de perímetro.

    • As palhetas de controle têm espessura de metal dupla na face da ranhura para maior resistência e rigidez
    • As palhetas de controle de padrão são enviadas soltas para permitir a instalação em campo para a esquerda ou direita (instalação de fábrica por um custo adicional)
    • Construção de aço resistente à corrosão
    • Disponível em 1 e 2 slots
    • Comprimentos disponíveis 24", 36", 48" e 60"
    • Comprimentos de 24" têm uma palheta por slot. Comprimentos de 36", 48" e 60" têm duas palhetas por slot individual
    • Isolamento opcional no PHPSI-E
    • Disponível para aplicação Donn Fine Line/Bolt Slot
Especificação
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHigh-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosPlenum Slot Diffuser
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC