Publicar produtos
Single Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4002-1 / V4002-1
METALAIRE

Single Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4002-1 / V4002-1

Traduzido por Google,

A Série 4000 define o padrão de desempenho e aparência para grades/registros de fornecimento na indústria. O modelo 4000 (lâminas verticais em V e lâminas horizontais em H) é de construção em alumínio; e o modelo 4000S é de construção em aço. A série 4000 está disponível com várias opções e acessórios para atender a uma variedade de aplicações.

  • A deflexão simples é oferecida no modelo 4002, a deflexão dupla é oferecida nos modelos 4004 e o modelo 4002M possui um amortecedor multi-obturador integrado
  • As grades e registros da série 4000 podem ser selecionados com lâminas frontais verticais ou horizontais
Especificação
  • Surface Mount Models (-1 Border)
    Single Deflection
    V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
    H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    Double Deflection
    V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    Lay-In Models (-6 Border)
    Single Deflection
    V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
    H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    Double Deflection
    V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaV-H-4002-Aluminum-Single-Deflection-Grille-V-H-4002M-Multi-shutter-Damper
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC