Publicar produtos
YES LITTER BIN
YES LITTER BIN
    Metalco
    Arquivado

    YES LITTER BIN

    Discover the perfect combination of style and functionality with our YES steel baskets. Designed to meet the needs of every urban space, YES is the ideal solution for keeping public areas clean and tidy. The versatility of these baskets makes them suitable for a wide range of urban settings, from city centers to suburban parks. The side walls can be made of Ipe wood or painted or corten steel. The steel side walls are customizable through laser cutting.
    Especificação
    • YES W L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100 YES L 460 x W 393 x H 1125 | 72 Kg | L 100
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYES
    • Familia de productoYES
    • Grupo de produtosYES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecycling bins
    • Número OmniClass23-27 59 13
    • Título OmniclassRecycling Bins