Publicar produtos
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
    Metecno

    Hipertec Roof Sound panel

    4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Com sua chapa interna perfurada, o painel Hipertec® Roof Sound contribui drasticamente para a melhoria do isolamento acústico e absorção sonora onde aplicado. Concebida especialmente para aplicação em tectos, pode também ser utilizada como cobertura exterior em casos específicos, incluindo locais não aquecidos. Para áreas aquecidas ou úmidas, porém, não é recomendado o uso dos painéis Hipertec® Roof Sound, pois a lâmina interna não possui barreira de vapor. Este sistema (patenteado pela Metecno) aplica um material de lã especial como proteção contra gotejamento entre a folha interna e o núcleo de lã mineral. Para obter informações adicionais, consulte nosso manual técnico detalhado.
    Especificação
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,4 - 27,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 33 - 35 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahipertec-roof-sound
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosStone Wool Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings