Publicar produtos
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
    Metecno

    G4 sandwich panel

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este painel sanduíche com núcleo de espuma rígida de poliuretano sem CFC e HCFC altamente isolante de calor é mais adequado para os requisitos atuais de isolamento térmico e proteção contra umidade. Além disso, também pode ser usado como elemento de design visual para fachadas. A junta do elemento inclinado com vedação integrada fecha durante a instalação sem etapas de trabalho adicionais. Assim, uma única operação produz uma conexão confiável sem qualquer ponte térmica. O painel G4® garante uma velocidade de instalação muito alta e, portanto, é o produto preferido de muitas empresas de instalação profissionais. A gravação de estuque opcional na chapa de aço interna reduz o efeito de espelho na superfície. Dependendo da aplicação, recomenda-se uma inclinação mínima do telhado > 5°. Para obter informações adicionais, consulte nosso manual técnico detalhado.
    Especificação
    • Core thicknesses: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm

      Weight: 11,1 - 15,9 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,21 - 6,20 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,773 - 0,159 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,798 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicag4
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosPUR/PIR Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings