Publicar produtos
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
Hipertec Roof sandwich panel
    Metecno

    Hipertec Roof sandwich panel

    Traduzido por Google,
    Este painel sanduíche com núcleo de isolamento não combustível de lã mineral atende às altas demandas atuais de proteção contra incêndio. De acordo com as diretrizes para a construção industrial, os materiais de isolamento não combustíveis são obrigatórios, principalmente para edifícios de grande superfície e de vários andares. Para espessuras de núcleo de 100 mm e superiores, uma resistência ao fogo de até 90 minutos pode ser alcançada. Além disso, os painéis Hipertec® Roof também apresentam um comportamento de isolamento acústico excepcional. Graças ao alto nível de qualidade do processo de produção, o intertravamento da junta é perfeito e painéis de até 25 metros de comprimento podem ser instalados rapidamente. Para proteger o núcleo de lã mineral da umidade, recomenda-se um corte e rufo de proteção nos beirais. Para obter informações adicionais, consulte nosso manual técnico detalhado.
    Especificação
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,8 - 32,1 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: A2-s1, d0

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 29 - 30 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahipertec-roof
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosStone Wool Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings