Publicar produtos
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Traduzido por Google,
    Painéis metálicos para câmaras frigoríficas e armazéns. Elemento de cobertura para câmaras frigoríficas, câmaras de conservação, congelamento ao ar livre, entre outros.
    Especificação
    • Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, injected with high-density expanded (2.4 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - Great flexibility for camera relocation. - Allows you to eliminate the installation of a ceiling or other detail finishing. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglamet-frigo-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosRoof Panel Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela