Publicar produtos
MTH Concertto 66 A
Metehe

MTH Concertto 66 A

Traduzido por Google,
As folhas de fachada MTH Concertto contêm vários painéis em relevo na forma de quadrados ou retângulos. Em uma fachada Concertto, há poucas arestas cortadas e nenhuma superfície horizontal reta que possa acumular sujeira. Esta entidade compacta é durável e extremamente rápida de instalar. A fachada metálica Concertto combina uma bela aparência e liberdade de design com custo-benefício, instalação rápida e um resultado de alta qualidade. Chapa de aço galvanizado a quente com revestimento de PVDF (película protetora) ou pintura, com espessura de material de 1,00 mm. Alumínio com revestimento de PVDF, com espessura de material de 1,00 mm ou 1,20 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única66A
  • Familia de productoConcertto
  • Grupo de produtos66A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3200
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCSiding
  • Código UNSPSC30151802