Publicar produtos
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    Traduzido por Google,

    O German Design Award é um dos prêmios de design mais prestigiados e goza de uma posição elevada em todo o mundo. O EmotionCube®Wine conquistou Ouro na categoria “Excelente Design de Produto – Varejo”.

    O veredicto do júri: O EmotionCube®Wine é um armário para vinhos com aparência futurista e, graças ao uso de vidros de cristal líquido (PDLC), um fascinante atrativo em qualquer interior. Em todo o mundo, as pessoas apreciam e apreciam vinhos finos. No ramo da restauração e hotelaria de alta qualidade, com a sua clientela exigente, e cada vez mais também por parte dos amantes de vinho privados, é portanto natural que se atribua cada vez mais importância à apresentação de vinhos requintados num ambiente elegante que também garanta armazenamento ideal. É aqui que entra a METEK.

    Especialista em acabamento perfeito em vidro e metal, a METEK desenvolve elegantes armários climatizados com tecnologia e design de última geração.

    Com o EmotionCube®Wine, a METEK oferece agora a sua primeira adega climatizada. Vidro especial é usado para proteger os vinhos sensíveis dos efeitos da luz ultravioleta. É totalmente climatizado e opera com controle contínuo de umidade. Isto garante condições ideais de armazenamento para vinhos nobres.

    A iluminação LED programável e as prateleiras discretas dão a impressão de garrafas de vinho flutuando sem suporte. Com o seu design único e efeitos de iluminação, o elegante EmotionCube®Wine oferece um valor acrescentado visível para os amantes do vinho e para o comércio de restauração e hotelaria.

    Especificação
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 750 bottles

      Total weight of cabinet approx. 2000 kg

      Power rating 1.8 kW

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 52 dB (at 1 meter distance)

      Heat emission 2.7 kW

      Ambient temperature from + 2 °C to + 34 °C

      Max. ambient humidity 60 %

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEMOTIONCUBE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha