Publicar produtos
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"
    Metek Srl

    METEK PROWINE WS2 "Wine cellar"

    Traduzido por Google,

    Em todo o mundo, as pessoas apreciam e apreciam vinhos finos.

    No ramo da restauração e hotelaria de alta qualidade, com a sua clientela exigente, e cada vez mais também entre os amantes individuais do vinho, é natural que se dê cada vez mais importância à apresentação de vinhos requintados num ambiente elegante que garanta óptimas condições de armazenamento no mesmo tempo. É aqui que entra a METEK.

    Especialista em acabamento perfeito em vidro e metal, a METEK desenvolve elegantes armários climatizados que são o que há de mais moderno em tecnologia e design. Já se foi o tempo em que os vinhos nobres tinham que ser escondidos na adega.

    Estas elegantes adegas são totalmente climatizadas e funcionam com diferentes zonas de temperatura. Protegem os vinhos sensíveis contra a luz UV e mantêm um controlo regular da humidade.

    Isto garante que, independentemente do clima onde se encontram os armários, cada casta de vinho seja armazenada em condições ideais. Com o seu design modular, os armários para vinhos METEK podem ser colocados numa fila contínua para criar uma parede de vinho de prestígio.

    Seja como uma vitrine modular, uma pequena adega para a casa ou uma adega climatizada para várias centenas de garrafas - a Metek traz experiência e um toque individual para cada projeto. Deixe-nos ajudá-lo a abrir espaço para o seu sonho de vinho!

    Especificação
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 312, 480 or 624 bottles, depending on the model 

      Power rating 1.2 KW, 1.6KW or 2.4KW, depending on the model 

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 48 dB (at 1 meter distance)

      Heat emissions none

      Max. ambient temperature + 25°C

      Max. ambient humidity 60 %

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROWINE-WS2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha