Publicar produtos
BW Stretch System
BW Stretch System
    Metl-Span

    BW Stretch System

    Traduzido por Google,

    BW Stretch System™

    O BW Stretch System é o melhor sistema de parede de backup que fornece proteção superior contra ar, água, térmica e vapor em um componente de barreira tudo-em-um. Ele pode ser instalado verticalmente com vários tipos de sistemas externos de tela de chuva e pode abranger até 6 pés. oc Este exclusivo sistema de parede de painel metálico isolado apresenta novos padrões em economia de custos, integridade de projeto e sustentabilidade. Instalado com facilidade e rapidez em uma única etapa, o BW Stretch System elimina a necessidade de várias equipes de trabalho, agilizando os tempos de construção próximos/secos e reduzindo a probabilidade de instalação inadequada.

    Características e benefícios do projeto BW Stretch System™:

    • Fornece barreira de ar, água, térmica e de vapor em uma única etapa
    • Permite usar várias opções de fachada sem reduzir a eficiência térmica
    • Instalação fácil e rápida, com custos de construção e mão de obra reduzidos
    • Envolve o edifício mais rapidamente em todas as condições meteorológicas

    Especificação
    • BW Stretch System™ Specifications:

      • Width: 30”, 36”
      • Thickness: 2”, 2 3/4”, 4”
      • Length: 12’-0” or 20’-0” Vertical
      • R-Value: See Data Sheet
      • U-Value: See Data Sheet
      • Exterior Face: G-90 galvanized steel in 22 gauge with epoxy primer finish
      • Interior Face: G-90 galvanized steel in 26 gauge with epoxy primer finish
      • Joint: Double tongue-and-groove

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBW-Stretch-System
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosMetal Wall Cladding Panels
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento