Publicar produtos
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
    Midmark

    Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model

    Traduzido por Google,

    A acessibilidade nos cuidados de saúde vai além da capacidade dos doentes de aceder aos cuidados de que necessitam.

    A acessibilidade física de uma instalação e do equipamento dentro dela desempenha um papel significativo. A cadeira de exame adequada é importante para fornecer um exame completo.

    As cadeiras de exame Midmark Barrier-Free® ajustam-se em altura de 18 a 37 polegadas, garantem conforto com um movimento motorizado da seção traseira e se beneficiam da nova Active Sensing Technology® e, por último, mas não menos importante, o Clean Assist™ Roller System.

    Especificação
    • Patient Weight (maximum) 500 lbs (227 kg) 

      Paper Roll (maximum size): 24 in. long x 3.5/8 in. diameter (61 cm x 9.2 cm)

      Height: Min: 18 ± 0.5 in (46 ± 1.3 cm) to Max: 37 ± 0.5 in. (94 ± 1.3 cm) 

      Weight of Chair:

      • w/upholstery- 450 lbs (204.1 kg)
      • w/packaging & skid (no uph.)- 460 lbs (208.7 kg)
      • Uph. w/ packaging (shipped separately)- 40 lbs (18.1 kg)

      Power Cord Length: 8 ft. (244 cm) long Electrical Requirements:

      • Foot / Hand Control Voltage: 3.3 VDC, SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Fuse Ratings:
      • IEC inlet fuses
      • F1 (on Main PC board)
      • F2 (on Main PC board)
      • T8AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T6.3AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T250mAH, 250V, 5 x 20 mm

      Duty Cycle (Motor Run Time): Intermittent Operation  [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Classifications: Class I, Type B Applied Part, Intermittent Operation [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Certifications: ES 60601-1:2012, CSA C22.2 No. 60601-1:14; 

      (Safety Standards) IEC 60601-1-2:2014 (EMC Standards) 

      Protection against ingress of fluids: IPX0 Chair; IPX1 Foot Control

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-627-barrier-free
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Largura (polegadas)28
    • Profundidade (polegadas)61
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)450
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoExamination and treatment chairs
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Número OmniClass23-25 47 11 19 11
    • Título OmniclassClinical Examination Chairs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África