Publicar produtos
Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair
Midmark

Midmark 629 Barrier-Free® Examination Chair

Traduzido por Google,

O número de idosos e pacientes com sobrepeso nos EUA está aumentando, e auxiliar pacientes com mobilidade reduzida a se sentarem em cadeiras de exame é uma tarefa comum. Seu equipamento atual atende aos padrões de acessibilidade em constante mudança? A cadeira de exame Ritter 629, sem barreiras, oferece conformidade com os padrões de acessibilidade USAB de 2024 sem comprometer o conforto do paciente ou a ergonomia do profissional.

Especificação
  • Compliance

    • The 629 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
    • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
    • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
    • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

    Without Compromise

    • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 629 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
    • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 629 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

    Automated Vital Signs

    • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMidmark-629-Barrier-Free-Examination-Chair
  • Familia de productoMedical
  • Grupo de produtosExam Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa Ásia África