Publicar produtos
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB
    Midmark

    Artizan® Expressions Central Stations - CS109 & CS109-TB

    Traduzido por Google,

    As Estações Centrais Artizan Expressions são a solução ideal para planos de várias salas. Economizando espaço valioso, as estações centrais oferecem armazenamento em ambos os lados para o dentista e o assistente em cada sala.

    Características padrão

    • Disponível nas alturas de 72" e 90"
    • Bases e detalhes em aço inoxidável sem costuras
    • ¾"-painel de construção em cavilha de madeira
    • Painéis de melamina fundida termicamente com bordas de 3 mm
    • Alças de níquel escovado
    • Dobradiças ocultas de aço de fechamento suave
    • Sistemas de gaveta com fechamento suave de extensão total
    Especificação
    • CS109 Central Station 

      Total length 108.5", height 72" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200)

       Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

      CS109-TB Central Station 

      Total length 108.5", height 90" 

      Round end sink module 

      Lower midsection drawer module (CS-300) 

      Lower midsection storage module (CS-600) 

      Upper pass-thru midsection (CS-200) 

      Lower equipment end (CS-400) 

      Upper equipment end (CS-500)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-artizan-cs109-cs109tb
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosArtizan® Expressions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment