Publicar produtos
Procenter Cuspidor Console Mounted, Elevance chair
Midmark

Procenter Cuspidor Console Mounted, Elevance chair

Traduzido por Google,

O Midmark Procenter Delivery System combina um design cuidadoso, atenção aos detalhes e construção de qualidade. Controles e interruptores integrados fornecem acesso simples, porém refinado, para precisão e flexibilidade máxima. O Procenter foi projetado para complementar a maneira como você trabalha e oferecer confiabilidade excepcional.

  • Recurso exclusivo de tampa pop-up para acesso de linha de visão aos controles de ar e água
  • Ajustes finos da válvula de agulha para maior precisão do ar de acionamento e lavagem
  • A tecnologia patenteada Kink-Valve da Midmark oferece confiabilidade e controle excepcionais, com garantia de 10 anos
  • Botões de bloqueio de ar exclusivos são ergonomicamente integrados na alça da unidade para função e operação intuitivas
  • A eclusa de ar unidirecional positiva mantém automaticamente a unidade na posição, independentemente de o Procenter estar ligado ou desligado
  • Rolamentos de agulhas antifricção no pivô do braço proporcionam movimento fácil do braço e longa vida útil do rolamento
  • O sistema de água independente permite que você vá da água da cidade para a água engarrafada com o toque de um interruptor
  • Os acessórios integrados incluem scaler, fotopolimerizador, câmera intraoral e até dois motores elétricos
  • O controle de cadeira localizado centralmente oferece até quatro posições programáveis e é padrão em todos os sistemas montados em cadeira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-console-mounted
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosDelivery System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All