Publicar produtos
LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit
Midmark

LED Console Mount Operating Light for Elevance Chair/Procenter Console Unit

Traduzido por Google,

Onde muitas luzes são uma reflexão tardia da tecnologia antiga, a Midmark Dental LED Operatory Light, com seu design de iluminação avançado, leva a qualidade da iluminação LED ao limite.

  • Fornece a luz branca de sombra real e reduzida que você precisa para identificar corretamente as sombras, ver detalhes e diagnosticar tecidos
  • Eficiência energética: consumo de energia de 22 watts, 50% menos do que a luz LED dental líder
  • Configuração segura de compósito verdadeiro: Midmark usa filtros para remover a luz azul de 470nm conhecida por curar compósitos. Outras empresas misturam cores ou adicionam revestimentos, mas não filtram verdadeiramente a frequência de luz responsável pela cura do compósito.
  • Luz Branca Brilhante: 27.000, 21.000 e 15.000 Lux
  • Borda suave: O LED da Midmark mantém uma borda suave ou enevoada para reduzir a fadiga ocular associada a diferenças acentuadas de contraste.
  • Operação silenciosa: O design eficiente elimina a necessidade de ventiladores barulhentos.
  • O design ergonômico de 3 eixos oferece controle completo, com opções de puxar, inclinar e girar, além de fácil acesso ao touchpad.
  • O controle do touchpad oferece três ajustes de intensidade, bem como uma configuração segura composta para evitar a cura prematura
  • _x005F_x005F_x000D_
  • A função de ligar/desligar controlado por movimento automático pode ser definida no touchpad com o simples toque de um botão
  • Adaptar facilmente a maioria dos pacotes Midmark
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-led
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosLighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All