Publicar produtos
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
PowerAir® Oil-less Air Compressors
    Midmark

    PowerAir® Oil-less Air Compressors

    Traduzido por Google,

    Os compressores sem óleo PowerAir atendem aos mais altos padrões exigidos pelos profissionais de odontologia de hoje. Nossos compressores fornecem uma das mais altas taxas de compressão de pés cúbicos por minuto (CFM) do mercado, enquanto filtram até 99,9997% dos contaminantes do ar comprimido. Com operação silenciosa e garantia de produto de 5 anos, você pode ter certeza de uma operação confiável por muitos anos.

    Características

    • Desempenho líder do setor
    • Filtro coalescente de 0,01 mícron projetado para fornecer o máximo em ar limpo, gerando a capacidade de capturar até 99,9997% dos contaminantes do ar comprimido
    • Operação silenciosa
    • Garantia do produto de 5 anos/3.500 horas
    Especificação
    • P21

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 115

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 16

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P22

      User capacity: 1-3

      CFM @ 80 psi: 5.2

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 1.5

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 7

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 65

      dBA with sound cover: 60

      Tank capacity: 10 gal

      Size (H x W x D): 27" x 26" x 24"

      Size with sound cover: 32" x 26" x 26"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 285

      P32

      User capacity: 3-5

      CFM @ 80 psi: 7.8

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 2.25

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 11

      Circuit breaker (amps): 20

      dBA: 67

      dBA with sound cover: 62

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 29" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 360

      P52

      User capacity: 5-7

      CFM @ 80 psi: 10.6

      No. of heads: 2

      Total horsepower: 3.2

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 20

      Circuit breaker (amps): 30

      dBA: 70

      dBA with sound cover: 65

      Tank capacity: 20 gal

      Size (H x W x D): 31" x 33" x 26"

      Size with sound cover: 33" x 33" x 28"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 410

      P72

      User capacity: 7-10

      CFM @ 80 psi: 15.9

      No. of heads: 3

      Total horsepower: 4.8

      Voltage: 208-230

      Line frequency: 60 Hz

      Total amps: 29

      Circuit breaker (amps): 40

      dBA: 73

      dBA with sound cover: 68

      Tank capacity: 32 gal

      Size (H x W x D): 33" x 40" x 27"

      Size with sound cover: 39" x 40" x 30"

      Temperature range (°F): 40-104

      Shipping weight (lb): 500

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-powerair-compressors
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosPowerAir® Compressors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment