Publicar produtos
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Traduzido por Google,

Trabalhe com precisão usando controles e ajustes integrados que oferecem acesso simples, porém refinado. Disponível em sistemas montados em cadeira, gabinete e parede, o Procenter é um sistema de entrega de instrumento flexível que combina design cuidadoso, atenção aos detalhes e construção de qualidade.

Tampa pop-up exclusiva

Obtenha acesso direto aos controles de ar e água. Ajustes finos da válvula de agulha permitem maior precisão do ar e da água de acionamento.

Controles de ar e água patenteados Kink Valve®

Desfrute de um nível de confiabilidade e controle sem precedentes, apoiado por uma garantia limitada de 10 anos.

Acessórios integrados

Mantenha suas ferramentas ao seu alcance integrando seu scaler, fotopolimerizador, câmera intraoral e até dois motores elétricos em seu sistema de entrega.

Especificação
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-procenter-instrument-delivery
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosProcenter Delivery System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDental chairs
  • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE10
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT