Publicar produtos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1

    Traduzido por Google,

    Simples de operar, o QuickClean® QC1 é fácil de usar assim que sai da caixa, para que sua equipe possa começar a trabalhar com o mínimo de tempo de treinamento. O QC1 é nossa menor unidade com capacidade de 1,2 galão, mas é grande em desempenho. Ele inclui todos os recursos projetados para simplificar seus processos e aumentar sua produtividade.

    Tecnologia poderosa

    Limpe de forma mais completa e consistente durante todo o banho com tecnologia avançada de salto de frequência. O QuickClean ajuda a garantir que todos os seus instrumentos sejam totalmente limpos na primeira vez, sempre, não importa onde estejam colocados na cesta.

    Especificação
    • Capacity:                 1.2 gal/4.5 L


      Overall Length:       13.5" (34.5 cm)  
      Overall Width:         10.2" (26 cm)
      Overall Height:        10.4" (26.5 cm)

      Tank Size:                11.8" L x 5.9" W x 5.9" H
                                       (30 x 15 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:                    N/A 
      Table Top Unit Weight:                           12.7 lb (5.76 kg) 
      Table Top Shipping Weight:                    14.6 lb (6.64 kg)
      Recessed Unit Weight: N/A 
      Recessed Unit Shipping Weight:             N/A 
      Operating Frequency:                              32-38 kHz 
      Temperature up to:                                   140°F / 60°C
      Stainless Steel Safety Basket:                 Included 
      Electrical Requirements Input: 

                                                                       115 V +/- 10%,
                                                                         60 Hz, 110 W, 1.0 A
                                                                        Output: 100 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-quickclean-qc1
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.4
    • Largura (polegadas)13.5
    • Profundidade (polegadas)10.2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment