Publicar produtos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3

    Traduzido por Google,

    Simples de operar, o QuickClean® QC3 é fácil de usar assim que sai da caixa e no balcão, para que sua equipe possa trabalhar com o mínimo de tempo de treinamento. Ou, se preferir um visual mais elegante, você pode escolher nossa opção de recesso com o QC3R. Ambas as unidades têm uma capacidade de 3,3 galões. Este tamanho é perfeito para gerenciar as necessidades diárias de limpeza de instrumentos de sua prática e aumentar sua produtividade.

    Tecnologia poderosa

    Limpe de forma mais completa e consistente durante todo o banho com tecnologia avançada de salto de frequência. O QuickClean ajuda a garantir que todos os seus instrumentos sejam totalmente limpos na primeira vez, sempre, não importa onde estejam colocados na cesta.

    Especificação
    • Capacity:                      3.3 gal/12.5 L 

      Overall Length:            14.7" (37.5 cm)
      Overall Width:              16.5" (42 cm)
      Overall Height:             10.4" (26.5 cm)

      Tank Size: 
      13" L x 11.8" W x 5.9" H
      (33 x 30 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:       15.55" x 14.37" (39.5 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                          18.6 lb (8.42 kg)
      Table Top Shipping Weight:                   20.9 lb (9.50 kg) 
      Recessed Unit Weight:                          22.3 lb (10.10 kg) 
      Recessed Unit Shipping Weight:           24.6 lb (11.18 kg) 
      Operating Frequency:                            32-38 kHz 
      Temperature up to:                                 140°F / 60°C 
      Stainless Steel Safety Basket: Included 
      Electrical Requirements Input: 
                                                             115 V +/- 10%,
                                                              60 Hz, 210 W, 1.8 A
                                                              Output: 200 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-quickclean-qc3
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10.4
    • Largura (polegadas)14.7
    • Profundidade (polegadas)16.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment