Publicar produtos
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC6

    Traduzido por Google,

    Grande o suficiente para gerenciar seus maiores trabalhos enquanto ainda cabe no seu espaço, o QuickClean® QC6 é simples de operar assim que sai da caixa e no balcão, para que sua equipe possa trabalhar com o mínimo de tempo de treinamento. Ou, se preferir um visual mais elegante, você pode escolher nossa opção de recesso com o QC6R. Ambas as unidades têm uma capacidade impressionante de 6,6 galões que ajudará a aumentar sua produtividade ao acompanhar as necessidades de processamento de instrumentos mais exigentes.

    Tecnologia poderosa

    Limpe de forma mais completa e consistente durante todo o banho com tecnologia avançada de salto de frequência. O QuickClean ajuda a garantir que todos os seus instrumentos sejam totalmente limpos na primeira vez, sempre, não importa onde estejam colocados na cesta.

    Especificação
    • Capacity:                   6.6 gal/25 L

       Overall Length:         21.6" (55 cm)

       Overall Width:           16.5" (42 cm)

       Overall Height:           14.3" (36.5 cm)

      Tank Size: 19.9" L x 11.8" W x 7.9" H (50.5 x 30 x 20 cm)

      Recessed unit cut out size: 22.48" x 14.37" (57.1 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                      29.6 lb (13.44 kg) 

      Table Top Shipping Weight:               32.6 lb (14.78 kg)

      Recessed Unit Weight:                      32.9 lb (14.92 kg)

      Recessed Unit Shipping Weight:       35.8 lb (16.26 kg) 

      Operating Frequency:                        32-38 kHz

      Temperature up to:                             140°F / 60°C

      Stainless Steel Safety Basket: Included

      Electrical Requirements

                                   Input: 115 V +/- 10%, 60 Hz, 410 W, 3.6 A

                                   Output:400 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-quickclean-qc6
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.3
    • Largura (polegadas)21.6
    • Profundidade (polegadas)16.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)29.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment