Publicar produtos
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair
    Midmark

    Ritter 229 Barrier-Free® Examination Chair

    Traduzido por Google,

    O número de idosos e pacientes com sobrepeso nos EUA está aumentando, e auxiliar pacientes com mobilidade reduzida a se sentarem em cadeiras de exame é uma tarefa comum. Seu equipamento atual atende aos padrões de acessibilidade em constante mudança? A cadeira de exame Ritter 229, sem barreiras, oferece conformidade com os padrões de acessibilidade USAB de 2024 sem comprometer o conforto do paciente ou a ergonomia do profissional.

    Especificação
    • Compliance

      • The 229 features a low seat height of 17" (while maintaining a 37" maximum seat height).
      • The 28-inch-wide compliant transfer surface provides ample space for safe patient transfer.
      • Base clearance allows for minimal interference during care and cleaning.
      • Available accessories like the Articulating Knee Crutches, Patient Support Rails and Patient Support Rails+ ensure compliance.

      Without Compromise

      • Built on the trusted foundation of Midmark quality, the Ritter Barrier-Free 229 Examination Chair is designed for dependable performance in today’s demanding clinical environments.
      • Using lifecycle testing informed by real-world usage patterns, the 229 demonstrated reliable performance under conditions more aggressive than observed field use.

      Automated Vital Signs

      • Using a Ritter Barrier-Free exam chair with an automated vital signs device like the Midmark® Digital Vital Signs Device brings automation to the point of care, saving you time and reducing the risk of transcription errors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRitter-229-Barrier-Free-Examination-Chair
    • Familia de productoMedical
    • Grupo de produtosExam Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS