Publicar produtos
Balcony with Glitra glass railing
Midthaug

Balcony with Glitra glass railing

Traduzido por Google,
Varandas com características únicas tanto para o desenvolvedor quanto para os moradores: Processo de entrega de alta qualidade e custo-benefício, longevidade e manutenção mínima. Nossas varandas são escaláveis em profundidades de 1 a 3 metros e comprimentos de até 5,8 metros. Duas varandas retangulares podem ser conectadas em forma de L. As varandas podem ser combinadas com todos os modelos de guarda corpo no sistema modular Midthaug. Neste caso o modelo Glitra: Painéis de vidro montados em perfis contínuos de alumínio, fixados na parte interna de trilhos de vigas de aço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBM_Balc_Glitra
  • Familia de productoBalcony systems
  • Grupo de produtosBalkong + Glitra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-15
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)4800
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Varandas