Publicar produtos
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® BIG-S Series Interceptor de sólidos moldados rotativamente HDPE. A unidade deve incluir: espessura de parede uniforme de 3/8”, defletor de retenção de sólidos com passagem elevada de 3″ de diâmetro, sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-S
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Número OmniClass23-39 37 15
  • Título OmniclassSediment Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING