Publicar produtos
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    Traduzido por Google,
    A válvula de prevenção de refluxo de verificação dupla amigável BECO foi projetada para interromper o fluxo reverso de um líquido em um sistema de água potável. A instalação adequada de um preventor de refluxo deve ser feita por um especialista certificado de acordo com os códigos e diretrizes locais para garantir a proteção do sistema de água potável. A válvula deve ser certificada pela ASSE 1015, CSA B64.5 e listada pela IAPMO. Dispositivos sem chumbo certificados.
    Especificação
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafdc-large-double-check-backflow-assembly
    • Familia de productoBEECO (Backflow Valves)
    • Grupo de produtosBackflow Preventers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011469
    • Nome ETIMCheck valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Double Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States