Publicar produtos
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper
    MIFAB

    BV1000 Backwater Valve with PVC Flapper

    Traduzido por Google,
    Válvula de refluxo de ferro fundido lacado MIFAB® Série BV1000 sem entrada e saída de cubo, tampa aparafusada com gaxeta e válvula de refluxo tipo lingueta de pvc automática.
    Especificação
    • SKUs: BV1002, BV1003, BV1004, BV1006, BV1008, BV1010, BV1012
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabackwater-valve-with-pvc-flapper
    • Familia de productoBackwater Valves
    • Grupo de produtosHorizontal Backwater Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves